Huonetermostaatti CF2
Huonetermostaatti CF2
Tuote ei ole saatavilla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Customer Service Center

CF-RF+ HUONETERMOSTAATTI INFRAPUNA-ANTUR

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.24 kg
Nettopaino 0.2 kg
EAN 5702425081637

 

IP-suojausluokka IP 21
Karan asento Näyttö, infrapunalattia-anturi
Kuvaus SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24
Langaton yhteys (m) [Maks.] 30 m
Lapsilukollinen Ei
Lattia-anturivaihtoehto Kyllä
Lähetystaajuus [MHz] 868.42 MHz
Lämmönsäätö Kyllä
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 35 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 3 °C
Mukautuva oppimistoiminto Kyllä
Näyttö (kyllä/ei) Kyllä
Seinään asennettu Kyllä
Supply batteries 2 kpl 1,5 V AA-alkaliparistoja
Tuoteryhmä Lattialämmityksen säätimet
Tuotteen nimi Infrapunalattia-anturillinen huonetermostaatti
Tyyppi Huonetermostaatti CF2

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services