Danfoss Link
Danfoss Link

014G0100

LVI: 4035216,  Sähkönumero: 2605019

DANFOSS LINK HC10 KYTKENTÄRASIA

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.12 kg
Nettopaino 1.12 kg
EAN 5702420110608

 

IP-suojausluokka IP 30
Kattilan rele Kyllä
Kuvaus Danfoss Link HC, 10 lähtöä
Langaton yhteys (m) [Maks.] 30 m
Lähetystaajuus [MHz] 868.42 MHz
Lähtöjen määrä (kpl) 10 pc
Lämmönsäätö Kyllä
Pinta-asennus Kyllä
Pumpun rele Kyllä
Syöttöjännitealue [V] AC 230 V
Tuoteryhmä Lattialämmityksen säätimet
Tyyppi Danfoss Link
Uppoasennus Ei

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services