Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon, Pääsäädin, 24.0 V, Kanavien lukumäärä: 15, Pinta-asennus

088U1072

Tämä tuote ei ole enää saatavilla.

Danfoss Icon Pääsäädin, 24V, 15 kanavaa, Johdotettu 24V/Langaton

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.747 Kg
Nettopaino 1.02 Kg
Volume 6.468 Liter
EAN 5702425147722

 

Asennus Pinta-asennus
Automaattinen tasapainotus Kyllä
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon Pääsäädin, 24V, 15 kanavaa
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP-suojausluokka IP 20
Jäähdytystulo Kyllä
Kaksoistoiminto Kyllä
Kanavien lukumäärä 15
Kapasitiivinen kosketus Kyllä
Kattilan rele Kyllä
Liitännät Johdotettu 24V/Langaton
LV-säätimen tyyppi Pääsäädin
Lähtöjen määrä (kpl) 15 kpl
Lämmönsäätö Kyllä
Lämpöpatterin toimilaite Kyllä
Mastereita yhdistettynä (Maks.) 3
Mukautuva oppimistoiminto Kyllä
NC/NO Kyllä
Poissaolotulo Kyllä
Pumpun rele Kyllä
PWM Kyllä
Päivitettävissä langattomaksi Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sopii kytkinkehyksiin Ei
Sovellus ohjaus poissa käytöstä Kyllä
Syöttöjännite (V) 24 V
Teho lähtöä kohti (W) [Maks.] 3 W
Toimilaitteiden määrä maks. 15
Tuoteryhmä Floor Heating Controls
Tyyppi Danfoss Icon
Venttiilin jumppatoiminta Kyllä

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality