Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon, Ohjelmoitava huonetermostaatti, 230.0 V, Lähtöjännite [V] AC: 230, Kanavien lukumäärä: 0, Kojerasia-asennus

088U1020

LVI: 4364047

Danfoss Icon OHJELMOITAVA 230V,  SEINÄÄN ASENNETTAVA, EU + muu maailma 80x80, Johdotettu 230V

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.172 Kg
Nettopaino 0.17 Kg
Volume 0.887 Liter
EAN 5702425129896

 

Ajastus Kyllä
Asennus Kojerasia-asennus
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon OHJELMOITAVA 230V,  SEINÄÄN ASENNETTAVA, EU + muu maailma 80x80
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Huonelämpötilan rajoitus Kyllä
In scope of WEEE Yes
IP-suojausluokka IP 21
Jäähdytystulo Kyllä
Kaksoistoiminto Ei
Kanavien lukumäärä 0
Kapasitiivinen kosketus Kyllä
Lattia-anturi mahdollinen Kyllä
Liitännät Johdotettu 230V
LV-säätimen tyyppi Ohjelmoitava huonetermostaatti
Lähtöjännite [V] AC 230 V
Lämmön palautuminen Ei
Lämmönsäätö Kyllä
Lämpöpatterin toimilaite Kyllä
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 35 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 5 °C
Lämpötilan laskupainike Kyllä
Mukautuva oppimistoiminto Kyllä
NC/NO Kyllä
Poissaolotulo Kyllä
PWM Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sopii kytkinkehyksiin Kyllä
Sovellus ohjaus poissa käytöstä Ei
Syöttöjännite (V) 230 V
Toimilaitteiden määrä maks. 5
Tuoteryhmä Floor Heating Controls
Tyyppi Danfoss Icon
UK RoHS compliance Out of scope
Venttiilin jumppatoiminta Kyllä
Äänetön katkaisimen käyttö Kyllä

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality