Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon, Säätöpyörällinen huonetermostaatti, 230.0 V, Lähtöjännite [V] AC: 230, Kanavien lukumäärä: 0, Kojerasia-asennus

088U1000

LVI: 4364043

Danfoss Icon VALITSIN 230V,  SEINÄÄN ASENNETTAVA, EU + muu maailma 80x80, Johdotettu 230V

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.12 Kg
Nettopaino 0.1 Kg
Volume 0.508 Liter
EAN 5702425130977

 

Ajastus Ei
Asennus Kojerasia-asennus
Automaattinen tasapainotus Ei
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon VALITSIN 230V,  SEINÄÄN ASENNETTAVA, EU + muu maailma 80x80
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Huonelämpötilan rajoitus Kyllä
In scope of WEEE Yes
IP-suojausluokka IP 21
Jäähdytystulo Kyllä
Kaksoistoiminto Ei
Kanavien lukumäärä 0
Kapasitiivinen kosketus Ei
Lattia-anturi mahdollinen Ei
Liitännät Johdotettu 230V
LV-säätimen tyyppi Säätöpyörällinen huonetermostaatti
Lähtöjännite [V] AC 230 V
Lähtöjännite [V] DC 230 V
Lämmön palautuminen Kyllä
Lämmönsäätö Kyllä
Lämpöpatterin toimilaite Kyllä
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 30 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 5 °C
Lämpötilan laskupainike Ei
Mukautuva oppimistoiminto Ei
NC/NO Kyllä
Poissaolotulo Ei
PWM Ei
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sopii kytkinkehyksiin Kyllä
Sovellus ohjaus poissa käytöstä Ei
Syöttöjännite (V) 230 V
Toimilaitteiden määrä maks. 5
Tuoteryhmä Floor Heating Controls
Tyyppi Danfoss Icon
UK RoHS compliance Out of scope
Venttiilin jumppatoiminta Ei
Äänetön katkaisimen käyttö Kyllä

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality