Uppoasennettu
Uppoasennettu

FH-FCD Uppoasennuskaappi 995 mm

Tuotetiedot

Bruttopaino 13 kg
Nettopaino 12.59 kg
EAN 5702425130038

 

Kuvaus FH-FCD, In-wall cabinet
Leveys [mm] 995 mm
Materiaali Zink-plated steel
Syvyysalue (mm) [Maks.] 170 mm
Syvyysalue (mm) [Min.] 110 mm
Säädettävä korkeusalue (mm) [Maks.] 750 mm
Säädettävä korkeusalue (mm) [Min.] 650 mm
Tuoteryhmä FH-kaapit
Tyyppi Uppoasennettu

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services