Uppoasennettu
Uppoasennettu

FH-FCC Uppoasennuskaappi 795 mm

Tuotetiedot

Bruttopaino 10.7 kg
Nettopaino 10.66 kg
EAN 5702425130045

 

Kuvaus FH-FCC, In-wall cabinet
Leveys [mm] 795 mm
Materiaali Zink-plated steel
Syvyysalue (mm) [Maks.] 170 mm
Syvyysalue (mm) [Min.] 110 mm
Säädettävä korkeusalue (mm) [Maks.] 750 mm
Säädettävä korkeusalue (mm) [Min.] 650 mm
Tuoteryhmä FH-kaapit
Tyyppi Uppoasennettu

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services