Uppoasennettu, FH-kaapit, 395.00 mm
Uppoasennettu, FH-kaapit, 395.00 mm

088X0900

FH-FCA, In-wall cabinet

Tuotetiedot

Bruttopaino 6.6 kg
Nettopaino 6.2 kg
EAN 5702425130069

 

Kuvaus FH-FCA, In-wall cabinet
Leveys [mm] 395 mm
Materiaali Zink-plated steel
Syvyysalue (mm) [Maks.] 170 mm
Syvyysalue (mm) [Min.] 110 mm
Säädettävä korkeusalue (mm) [Maks.] 750 mm
Säädettävä korkeusalue (mm) [Min.] 650 mm
Tuoteryhmä FH-kaapit
Tyyppi Uppoasennettu

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services