Pinta-asennettavat
Pinta-asennettavat

FH-SCA Pinta-asennuskaappi 395 mm

Tuotetiedot

Bruttopaino 7 kg
Nettopaino 6.6 kg
EAN 5702425130014

 

Korkeus [mm] 650 mm
Kuvaus FH-SCA, On-wall cabinet
Leveys [mm] 450 mm
Materiaali Zink-plated steel
Syvyys [mm] 119 mm
Tuoteryhmä FH-kaapit
Tyyppi Pinta-asennettavat

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services