Näyttää 103 tuotetta

140F0400

Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 0.50 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

Sähkönumero: 8173901

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 1.00

140F0415

Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

Sähkönumero: 8173902

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 2.00

140F0416

Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.50 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

Sähkönumero: 8173903

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 3.00

140F0417

Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

Sähkönumero: 8173904

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 4.00

140F0418

Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.50 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

Sähkönumero: 8173905

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 5.00

140F0419

Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

Sähkönumero: 8173906

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 6.00

140F0420

Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

Sähkönumero: 8173907

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 7.00

140F0421

Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 4.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

Sähkönumero: 8173908

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 8.00

140F0422

Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 5.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

Sähkönumero: 8173910

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 10.00

140F0423

Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 6.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

Sähkönumero: 8173912

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 12.00

Näytä: