Anturisarja, RA 2000, RAVL
013G4018
Tuote ei ole saatavilla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Huoltosarja ja RA 2000 -anturi sekä venttiilin sisäosa vanhemmille Danfoss RAVL -venttiileille DN 20. Kv-arvo 0,04 - 0,60 (Xp=2).
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Huoltosarja ja RA 2000 -anturi sekä venttiilin sisäosa vanhemmille Danfoss RAVL -venttiileille DN 20. Kv-arvo 0,04 - 0,60 (Xp=2).
Bruttopaino | 0.25 Kg |
Nettopaino | 0.231 Kg |
Volume | 0.564 Liter |
EAN | 5702420054247 |
Bruttopaino | 0.25 Kg |
Nettopaino | 0.231 Kg |
Volume | 0.564 Liter |
EAN | 5702420054247 |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 26 °C |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 5 °C |
Anturin rakenne | RA 2000 |
Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
Anturin väliaine | Kaasu |
Description | Huoltosarja ja RA 2000 -anturi sekä venttiilin sisäosa vanhemmille Danfoss RAVL -venttiileille DN 20. Kv-arvo 0,04 - 0,60 (Xp=2). |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isert-tyyppi | Sisäosa |
Kytkentätyyppi venttiilille | RAVL |
Liittimen tyyppi | Ilman liitintä |
Pakkaustyyppi | Rasia |
Rakenne | Valve insert |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV-tyyppi | ei RLV |
Sarjan sisältö | 2-elements |
SCIP-asiakirjan nro | 7302eab5-8b2d-432e-a70a-03ae237bd692 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | N-Insert for RAV/RAVL valve |
Tuoteryhmä | Sensor set |
Tyyppi | Gas + valve insert |
Venttiilin koko | DN 20 |
Venttiilityyppi | RAVL |
Väri | Valkoinen RAL 9016 |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 26 °C |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 5 °C |
Anturin rakenne | RA 2000 |
Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
Anturin väliaine | Kaasu |
Description | Huoltosarja ja RA 2000 -anturi sekä venttiilin sisäosa vanhemmille Danfoss RAVL -venttiileille DN 20. Kv-arvo 0,04 - 0,60 (Xp=2). |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isert-tyyppi | Sisäosa |
Kytkentätyyppi venttiilille | RAVL |
Liittimen tyyppi | Ilman liitintä |
Pakkaustyyppi | Rasia |
Rakenne | Valve insert |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV-tyyppi | ei RLV |
Sarjan sisältö | 2-elements |
SCIP-asiakirjan nro | 7302eab5-8b2d-432e-a70a-03ae237bd692 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | N-Insert for RAV/RAVL valve |
Tuoteryhmä | Sensor set |
Tyyppi | Gas + valve insert |
Venttiilin koko | DN 20 |
Venttiilityyppi | RAVL |
Väri | Valkoinen RAL 9016 |