RA 2000 Anturit, RA 2990, Kaasu, Anturin tyyppi: Sisäänrakennettu anturi, 5 °C - 26 °C, RA

013G2990

LVI: 4035265

Jäätymissuojaus, lämpötilan asetuspisteen rajoitus- ja lukitus

Tuotteesta on uudempi parannettu versio, suosittelemme tutustumaan tuotteeseen.
Korvaava tuote

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.162 Kg
Nettopaino 0.149 Kg
Volume 0.291 Liter
EAN 5702420048116

 

Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] 26 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] 5 °C
Anturin rakenne RA 2000
Anturin tyyppi Sisäänrakennettu anturi
Anturin versio RA 2990
Anturin väliaine Kaasu
China RoHS compliance Out of scope
Description Jäätymissuojaus, lämpötilan asetuspisteen rajoitus- ja lukitus
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Huonelämpötilan rajoitus Kyllä
In scope of WEEE and contain batteries No
Jäätymissuojaus Kyllä
Kapillaariputken pituus (m) [Maks.] 0 m
Kytkentätyyppi anturille RA napsautettava
Kytkentätyyppi venttiilille RA
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sarjan sisältö Anturi
Sulkutoiminto Ei
Tuoteryhmä Radiator Sensors
Tyyppi RA 2000 Sensors
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KOODI 40101801
Väri Valkoinen RAL 9016

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality