Danfoss Link™ Connect, Sovittimen tyyppi: M30; RA, 868.42 MHz
Danfoss Link™ Connect, Sovittimen tyyppi: M30; RA, 868.42 MHz

014G0013

Electronic thermostatic radiator valve with opened "Z-Wave", works with non Danfoss controllers

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.23 kg
Nettopaino 0.23 kg
EAN 5013567421497

 

Akkuja 2 kpl 1,5 V AA-alkaliparistoja
Akun käyttöikä [vuotta] 2 yr
Hyväksynnät Z-Wave
CE
EAC
Hyväksyntästandardi CE merkintä
Ilmoitus pariston alhaisesta jännitteestä Kyllä
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] 65 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] -20 °C
Kuvaus Electronic thermostatic radiator valve with opened "Z-Wave", works with non Danfoss controllers
Käyttökohde Residential (pollution degree 2)
LV-säätimen tyyppi Radiator thermostat
Lähetys [m] [Maks.] 30 m
Lähetystaajuus [MHz] 868.42 MHz
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 28 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 4 °C
Melutaso, lämmitys dB(A) JIS C 9612 <30
Näytön tyyppi LCD with backlight
Ohjaustapa PID
Ohjelmistoluokka A
Open-window function Yes
Power consumption (standby) [mW] 3 mW
Safety classification Type 1
Sovittimen tyyppi RA
M30
Spindle movement Linear, up to 4.5 mm, max. 2 mm on valve (1 mm/s)
System integration Danfoss Link™
Temperature measurement interval 1 min
Termostaatin IP-luokka 20
Termostaatti Programmable electronic radiator valve controller
Toimilaitteen nopeus [s/mm] 1 s/mm
Toimilaitteen tyyppi Electromechanical
Tuoteryhmä Radiator thermostat
Tyyppi Danfoss Link™ Connect
Veden lämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Virrankulutus [W] 1.2 W
Wireless standard Z-wave
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 40 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality