H-venttiilit, RLV-KS, 20, Suora
003L0221
Tämä tuote ei ole enää saatavilla.
Vakiomallinen H-kappale sululla
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Vakiomallinen H-kappale sululla
Bruttopaino | 0.342 Kg |
Nettopaino | 0.34 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702420035888 |
Bruttopaino | 0.342 Kg |
Nettopaino | 0.34 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702420035888 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Vakiomallinen H-kappale sululla |
Etäisyys keskipisteiden välillä (C-C) (mm) | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 1.3 m³/h |
Kytkentä järjestelmään | G 3/4 |
Käyttökohde | 2-putkijärjestelmä |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitäntä patterille | G 3/4 A |
Pinta | Nikkelipinnoitettu |
Rakenne | Suora |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RLV-KS, H-piece |
Testipaine [bar] | 16 bar |
Tuoteryhmä | H-piece valves |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | 20 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Vakiomallinen H-kappale sululla |
Etäisyys keskipisteiden välillä (C-C) (mm) | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 1.3 m³/h |
Kytkentä järjestelmään | G 3/4 |
Käyttökohde | 2-putkijärjestelmä |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitäntä patterille | G 3/4 A |
Pinta | Nikkelipinnoitettu |
Rakenne | Suora |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RLV-KS, H-piece |
Testipaine [bar] | 16 bar |
Tuoteryhmä | H-piece valves |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | 20 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |