H-venttiilit, RLV-K, 15, Suora
003L0280
LVI: 4035056
Tyhjennysominaisuudella 1 ja 2 putken järjestelmiin
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Tyhjennysominaisuudella 1 ja 2 putken järjestelmiin
Bruttopaino | 0.59 Kg |
Nettopaino | 0.582 Kg |
Volume | 0.377 Liter |
EAN | 5702421034392 |
Bruttopaino | 0.59 Kg |
Nettopaino | 0.582 Kg |
Volume | 0.377 Liter |
EAN | 5702421034392 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Tyhjennysominaisuudella 1 ja 2 putken järjestelmiin |
Etäisyys keskipisteiden välillä (C-C) (mm) | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 1.4 m³/h |
Kytkentä järjestelmään | G 3/4 |
Käyttökohde |
2-putkijärjestelmä 1-putkijärjestelmä |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitäntä patterille | R 1/2 |
Pinta | Nikkelipinnoitettu |
Rakenne | Suora |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RLV-K, H-piece |
Testipaine [bar] | 16 bar |
Tuoteryhmä | H-piece valves |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | RLV-K |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | 15 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Tyhjennysominaisuudella 1 ja 2 putken järjestelmiin |
Etäisyys keskipisteiden välillä (C-C) (mm) | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 1.4 m³/h |
Kytkentä järjestelmään | G 3/4 |
Käyttökohde |
2-putkijärjestelmä 1-putkijärjestelmä |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitäntä patterille | R 1/2 |
Pinta | Nikkelipinnoitettu |
Rakenne | Suora |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RLV-K, H-piece |
Testipaine [bar] | 16 bar |
Tuoteryhmä | H-piece valves |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | RLV-K |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | 15 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |