RAV, 1.50 m³/h, 0.8 bar, Sisäkierre

013U0017

LVI: 4035171

RAV PN10 15/1,5 2-tie/8 sisäkierre, suora

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.338 Kg
Nettopaino 0.332 Kg
Volume 0.33 Liter
EAN 5702420005577

 

Asennusversio vapaa
Aukkojen määrä 2
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Description RAV PN10 15/1,5 2-tie/8 sisäkierre, suora
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Isku [mm] 1.1 mm
Karan asento Normaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin 0.5
Kvs-arvot (m³/h) 1.5 m³/h
Käyttökohde Lämmitys ja jäähdytys
Liitostyypit Sisäkierre
Liitäntästandardi ISO 7/1
Läpimitta [mm] 15 mm
PN, vaihtoehtoinen, VSP 6
Rakennepaine [bar] 10 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Toiminta Säätöventtiili
Tuoteryhmä Motorized control valves
Tyyppi RAV
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiilikartion materiaali NBR-kumi
Venttiilirungon materiaali Messinki, materiaalinro No 2.0402
Virtaaman ominaiskäyrä Lineaarinen
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Yhdekoko Meno, Rp 1/2 Paluu R 1/2 Meno Rp 1/2, paluu R 1/2

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality