Juotettu levylämmönvaihdin, XB51H-1, Levyjen määrä: 40, 25 bar

004B1105

Juotosmateriaali: Kupari

Tuotetiedot

Bruttopaino 24.4 Kg
Nettopaino 24.216 Kg
Volume 25.08 Liter
EAN 5702421903483

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä PED
In scope of WEEE and contain batteries No
Juotosmateriaali Kupari
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] 466 mm
Kokonaisleveys [mm] 256 mm
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] 25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] 25 bar
Levyjen määrä 40
Levyn kuvio H
Levyn materiaali 1.4404
Liitäntästandardi DIN ISO 228/1
Luokka I
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 180 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -10 °C
Material Description (Short Te XB51H-1-40_2_25_ASB_1XG2_1XG2
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nesteryhmä 2
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Plate material no. 1.4404
Product Name Description Juotettu levylämmönvaihdin
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm] 380 mm
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Tuoteryhmä Heat exchangers
Tyyppi XB51H-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] 170 mm
Valmistajan nimi Danfoss
Vertical center porthole 1[mm] 380 mm
Vertical center porthole 2[mm] 380 mm
Vetoisuus 1
Volume per channel 1 [l] 0.21 L
Volume per channel 2 [l] 0.21 L
Yhdepituus puolella 1 [mm] 50 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm] 50 mm

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality