ECL-sovellusavaimet, A275

087H3814

ECL Sovellusavain A275. Kattilan ON-OFF säätö 2 x lämmitys ja 1 x DHW-varaajasäiliön säätö

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.379 Kg
Nettopaino 0.366 Kg
Volume 1.152 Liter
EAN 5710104039022

 

Description ECL Sovellusavain A275. Kattilan ON-OFF säätö 2 x lämmitys ja 1 x DHW-varaajasäiliön säätö
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Käyttöveden nopea lämmitys Ei
LKV-piirien määrä 1
Lämminvesivaraajajärjestelmä Kyllä
Lämminvesivaraajajärjestelmä ja varaajasäiliö Ei
Lämmityspiirien määrä 2
Moottoriventtiilien määrä 1
Pumppujen määrä 3
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-asiakirjan nro 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Tuoteryhmä ECL Application keys
Tyyppi A275
Zone control No

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality