Öljypoltinsäätimet, OBC 80 -sarja, Vaiheiden määrä: 2, Yksittäispakkaus
Öljypoltinsäätimet, OBC 80 -sarja, Vaiheiden määrä: 2, Yksittäispakkaus

057H8702

LVI: 5173015

OBC 82.10 PALVELU

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.2 kg
Nettopaino 0.19 kg
EAN 5702425123825

 

1 tai 2 vaihetta 2
Esihuuhteluaika [s] 13 s
Esisytytysaika [s] 13 s
Jälkisytytysaika [s] 15 s
Kuvaus OBC 82.10 PALVELU
Määrä/pakkaustapa 40 pc
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Syöttöjännite (V) 230 V
Syöttöjännitealue [V] AC [Maks.] 253 V
Syöttöjännitealue [V] AC [Min.] 195 V
Tuoteryhmä Öljypoltinsäätimet
Turva-aika [s] 10 s
Tyyppi OBC 80 -sarja
Vaiheiden määrä 2

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services