VOCH 30 M

180H0140

Virtaus [gpm] [maks.]: 7.900, Virtaus [l/min] [maks.]: 30.00

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.296 Kg
Nettopaino 1.28 Kg
Volume 1.61 Liter
EAN 5715162674109

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Käyttöpaine [barg] [maks.] 140 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.] 2030 psig
Liitäntästandardi BSP
port connection G 3/8 in
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Runkomateriaali AISI 304
Tuloliitännän koko [tuuma] 3/8 in
Tuotekuvaus Manually operated valves
Tuoteryhmä Valve
Tyyppi VOCH M
Tyyppimerkintä VOCH 30 M
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] 3/8 in
Virtaus [gpm] [maks.] 7.9 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.] 30 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 80 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality