VRH 60 80-140 bar
180G0003
Virtaus [l/min] [maks.]: 60.00, Virtaus [gpm] [maks.]: 15.800, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Virtaus [l/min] [maks.]: 60.00, Virtaus [gpm] [maks.]: 15.800, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Bruttopaino | 1.248 Kg |
Nettopaino | 1.2 Kg |
Volume | 0.904 Liter |
EAN | 5715162673591 |
Bruttopaino | 1.248 Kg |
Nettopaino | 1.2 Kg |
Volume | 0.904 Liter |
EAN | 5715162673591 |
Description | VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 140 barg |
Käyttöpaine [barg] [min.] | 80 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2030 psig |
Käyttöpaine [psig] [min.] | 1160 psig |
Liitäntästandardi | BSP |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | AISI 304 |
Tuloliitännän koko [tuuma] | 1/2 in |
Tuotekuvaus | Pressure operated valves |
Tuoteryhmä | Valve |
Tyyppi | VRH 60 |
Tyyppimerkintä | VRH 60 80-140 bar |
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 in |
Virtaus [gpm] [maks.] | 15.8 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 60 l/min |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °C |
Description | VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 140 barg |
Käyttöpaine [barg] [min.] | 80 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2030 psig |
Käyttöpaine [psig] [min.] | 1160 psig |
Liitäntästandardi | BSP |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | AISI 304 |
Tuloliitännän koko [tuuma] | 1/2 in |
Tuotekuvaus | Pressure operated valves |
Tuoteryhmä | Valve |
Tyyppi | VRH 60 |
Tyyppimerkintä | VRH 60 80-140 bar |
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 in |
Virtaus [gpm] [maks.] | 15.8 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 60 l/min |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °C |