VRH 5 30-120 bar
180G0034
Virtaus [l/min] [maks.]: 5.00, Virtaus [gpm] [maks.]: 1.300, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Virtaus [l/min] [maks.]: 5.00, Virtaus [gpm] [maks.]: 1.300, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
Bruttopaino | 0.61 Kg |
Nettopaino | 0.59 Kg |
Volume | 0.442 Liter |
EAN | 5715162671849 |
Bruttopaino | 0.61 Kg |
Nettopaino | 0.59 Kg |
Volume | 0.442 Liter |
EAN | 5715162671849 |
Description | VRH 5 inline 30-120 Bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 100 barg |
Käyttöpaine [barg] [min.] | 25 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1450 psig |
Käyttöpaine [psig] [min.] | 362 psig |
Liitäntästandardi | BSP |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | AISI 304 |
Tuloliitännän koko [tuuma] | 3/8 in |
Tuotekuvaus | Pressure operated valves |
Tuoteryhmä | Valve |
Tyyppi | VRH 5 |
Tyyppimerkintä | VRH 5 30-120 bar |
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 in |
Virtaus [gpm] [maks.] | 1.3 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 5 l/min |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °C |
Description | VRH 5 inline 30-120 Bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 100 barg |
Käyttöpaine [barg] [min.] | 25 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1450 psig |
Käyttöpaine [psig] [min.] | 362 psig |
Liitäntästandardi | BSP |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | AISI 304 |
Tuloliitännän koko [tuuma] | 3/8 in |
Tuotekuvaus | Pressure operated valves |
Tuoteryhmä | Valve |
Tyyppi | VRH 5 |
Tyyppimerkintä | VRH 5 30-120 bar |
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 in |
Virtaus [gpm] [maks.] | 1.3 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 5 l/min |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °C |