VRH 30 45-210 bar

180G0031

Virtaus [l/min] [maks.]: 30.00, Virtaus [gpm] [maks.]: 7.900, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.614 Kg
Nettopaino 0.594 Kg
Volume 0.42 Liter
EAN 5715162674369

 

Description VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL
In scope of WEEE and contain batteries No
Käyttöpaine [barg] [maks.] 210 barg
Käyttöpaine [barg] [min.] 45 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.] 3045 psig
Käyttöpaine [psig] [min.] 652 psig
Liitäntästandardi BSP
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Runkomateriaali AISI 304
Tuloliitännän koko [tuuma] 3/8 in
Tuotekuvaus Pressure operated valves
Tuoteryhmä Valve
Tyyppi VRH 30
Tyyppimerkintä VRH 30 45-210 bar
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] 3/8 in
Virtaus [gpm] [maks.] 7.9 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.] 30 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 50 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality