VRH 120 25-80 bar
180G0020
Virtaus [gpm] [maks.]: 31.700, Virtaus [l/min] [maks.]: 120.000, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Virtaus [gpm] [maks.]: 31.700, Virtaus [l/min] [maks.]: 120.000, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
Bruttopaino | 3.34 kg |
Nettopaino | 1.86 kg |
Bruttopaino | 3.34 kg |
Nettopaino | 1.86 kg |
Kuvaus | VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 80 barg |
Käyttöpaine [barg] [min.] | 25 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1160 psig |
Käyttöpaine [psig] [min.] | 362 psig |
Liitäntästandardi | BSP |
Runkomateriaali | AISI 304 |
Tuloliitännän koko [tuuma] | 3/4 in |
Tuoteryhmä | Valve |
Tuotteen nimi | Pressure operated valves |
Tyyppi | VRH |
Tyyppimerkintä | VRH 120 25-80 bar |
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
Virtaus [gpm] [maks.] | 31.7 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 120 L/min |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
Kuvaus | VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 80 barg |
Käyttöpaine [barg] [min.] | 25 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1160 psig |
Käyttöpaine [psig] [min.] | 362 psig |
Liitäntästandardi | BSP |
Runkomateriaali | AISI 304 |
Tuloliitännän koko [tuuma] | 3/4 in |
Tuoteryhmä | Valve |
Tuotteen nimi | Pressure operated valves |
Tyyppi | VRH |
Tyyppimerkintä | VRH 120 25-80 bar |
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
Virtaus [gpm] [maks.] | 31.7 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 120 L/min |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |