Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0042

Käyttöpaine [barg] [maks.]: 40, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 580

Tuotetiedot

Bruttopaino 3.229 Kg
Nettopaino 3 Kg
Volume 2 Liter
EAN 5715162674154

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO
Flow [l/min] 15 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Käyttöpaine [barg] [maks.] 40 barg
Käyttöpaine [barg] [min.] 10 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.] 580 psig
Käyttöpaine [psig] [min.] 145 psig
Liitäntästandardi BSP
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Runkomateriaali AISI 304
Toiminta NO
Tuloliitännän koko [tuuma] 3/8 in
Tuotekuvaus Power Pack valve
Tuoteryhmä Valve
Tyyppi VPH
Tyyppimerkintä VPH 15 E NO
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] 3/8 in
Virtaus [gpm] 4 gal/min
Virtaus [gpm] [maks.] 5.2 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.] 20 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -30 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] 122 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] -22 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality