Valve, VCM 92 Flange to 3 VIC

180H0058

null: 0.1, 7.2 psig, Tuloliitäntä: Laippa, Nimellisvirtaus [gpm]: 405.0, Nimellisvirtaus [m³/h]: 92.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 5.995 Kg
Nettopaino 5.6 Kg
Volume 6.601 Liter
EAN 5715162672075

 

Description VCM 92 Flange to 3 VIC
In scope of WEEE and contain batteries No
Käyttöpaine [barg] [maks.] 70 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.] 1015 psig
Nimellisvirtaus [gpm] 405 gal/min
Nimellisvirtaus [m³/h] 92 m³/h
Opening pressure [barg] 0.1 barg
Opening pressure [psig] 7.2 psig
Outlet connection Victaulic 3 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.4 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.8 psig
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Tuloliitäntä Laippa
Tuotekuvaus Check valves
Tuoteryhmä Valve
Tyyppi VCM
Tyyppimerkintä VCM 92 Flange to 3 VIC

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality