Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC
180H0053
null: 0.4, 5.8 psig, Tuloliitäntä: M42 x 1,5, Nimellisvirtaus [gpm]: 47.6, Nimellisvirtaus [m³/h]: 13.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
null: 0.4, 5.8 psig, Tuloliitäntä: M42 x 1,5, Nimellisvirtaus [gpm]: 47.6, Nimellisvirtaus [m³/h]: 13.0
Bruttopaino | 1.476 Kg |
Nettopaino | 0.996 Kg |
Volume | 6.14 Liter |
EAN | 5715162673737 |
Bruttopaino | 1.476 Kg |
Nettopaino | 0.996 Kg |
Volume | 6.14 Liter |
EAN | 5715162673737 |
Description | VCM 13 M42 to 1.5 VIC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 80 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1160 psig |
Nimellisvirtaus [gpm] | 47.6 gal/min |
Nimellisvirtaus [m³/h] | 13 m³/h |
Opening pressure [barg] | 0.4 barg |
Opening pressure [psig] | 5.8 psig |
Outlet connection | Victaulic 1.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 1.2 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 17.4 psig |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuloliitäntä | M42 x 1,5 |
Tuotekuvaus | Check valves |
Tuoteryhmä | Valve |
Tyyppi | VCM |
Tyyppimerkintä | VCM 13 M42 to 1.5 VIC |
Description | VCM 13 M42 to 1.5 VIC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 80 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1160 psig |
Nimellisvirtaus [gpm] | 47.6 gal/min |
Nimellisvirtaus [m³/h] | 13 m³/h |
Opening pressure [barg] | 0.4 barg |
Opening pressure [psig] | 5.8 psig |
Outlet connection | Victaulic 1.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 1.2 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 17.4 psig |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuloliitäntä | M42 x 1,5 |
Tuotekuvaus | Check valves |
Tuoteryhmä | Valve |
Tyyppi | VCM |
Tyyppimerkintä | VCM 13 M42 to 1.5 VIC |