BY024CS
018F7907
Tuotteen nimi: Magneettiventtiilikela, Tyyppi: BY024CS, Syöttöjännite [V] AC: 24, Kotelointiluokka IP: IP00, Kelan liitäntä: DIN latta
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Tuotteen nimi: Magneettiventtiilikela, Tyyppi: BY024CS, Syöttöjännite [V] AC: 24, Kotelointiluokka IP: IP00, Kelan liitäntä: DIN latta
Bruttopaino | 0.28 kg |
Nettopaino | 0.27 kg |
EAN | 5702428170970 |
Bruttopaino | 0.28 kg |
Nettopaino | 0.27 kg |
EAN | 5702428170970 |
Frequency Hz | 50/60 Hz |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä | C UR US |
Kelan liitäntä | DIN latta |
Kotelointiluokka IP | IP00 |
Kuvaus | Coil BY024CS 24V 50/60Hz |
Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
Käämin suunnittelustandardi | VDE 0580 |
Lisätietoja | ATEX-hyväksytty kela |
Määrä/pakkaustapa | 50 pc |
Osaohjelman nimi |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV250B EV251B |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % |
Suht. Kosteusolosuhteet | Kondensoitumaton |
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 24 V |
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 24 V |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Sähköliitäntä | 3 x lattaliitin |
Sähköliitäntäkoko | 6.3 mm x 0.8 mm |
Sähköliitäntästandardi | EN175301-803 |
Sähköliitäntätyyppi | DIN latta |
Toimilaitteen koko [mm] | 13.5 mm |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Magnetic coils |
Tyyppi | Magnetic coil |
Tyyppimerkintä | BY024CS |
UL hyväksyntä nimi | MH29671 |
Varaosa numero | 018F7655 |
Virrankulutus 50 Hz [VA] | 26 VA |
Virrankulutus 60 Hz [VA] | 21 VA |
Virrankulutus [W] 50 Hz | 14 W |
Virrankulutus [W] 60 Hz | 12 W |
Väri | BLUE |
Yhteensopivuus | EN 60730-1 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] | 50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] | 122 °F |
Frequency Hz | 50/60 Hz |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä | C UR US |
Kelan liitäntä | DIN latta |
Kotelointiluokka IP | IP00 |
Kuvaus | Coil BY024CS 24V 50/60Hz |
Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
Käämin suunnittelustandardi | VDE 0580 |
Lisätietoja | ATEX-hyväksytty kela |
Määrä/pakkaustapa | 50 pc |
Osaohjelman nimi |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV250B EV251B |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % |
Suht. Kosteusolosuhteet | Kondensoitumaton |
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 24 V |
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 24 V |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Sähköliitäntä | 3 x lattaliitin |
Sähköliitäntäkoko | 6.3 mm x 0.8 mm |
Sähköliitäntästandardi | EN175301-803 |
Sähköliitäntätyyppi | DIN latta |
Toimilaitteen koko [mm] | 13.5 mm |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Magnetic coils |
Tyyppi | Magnetic coil |
Tyyppimerkintä | BY024CS |
UL hyväksyntä nimi | MH29671 |
Varaosa numero | 018F7655 |
Virrankulutus 50 Hz [VA] | 26 VA |
Virrankulutus 60 Hz [VA] | 21 VA |
Virrankulutus [W] 50 Hz | 14 W |
Virrankulutus [W] 60 Hz | 12 W |
Väri | BLUE |
Yhteensopivuus | EN 60730-1 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] | 50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] | 122 °F |