BE240CS
018F7926
Solenoid coil, Type: BE240BS, Connection box, 60 Hz, Power consumpt.: 10.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Solenoid coil, Type: BE240BS, Connection box, 60 Hz, Power consumpt.: 10.0
Bruttopaino | 0.33 kg |
Nettopaino | 0.3 kg |
EAN | 5702428074452 |
Bruttopaino | 0.33 kg |
Nettopaino | 0.3 kg |
EAN | 5702428074452 |
Frequency Hz | 60 Hz |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä | LLC CDC TYSK |
Kelan liitäntä | DIN latta + kap. |
Kotelointiluokka IP | IP20 |
Kuvaus | Coil BE240CS 200/240V 50/60Hz Box |
Käyttöluokitus | Jatkuva |
Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
Käämin suunnittelustandardi | VDE 0580 |
Määrä/pakkaustapa | 50 pc |
Osaohjelman nimi |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Sisältää | Kansi |
Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % |
Suht. Kosteusolosuhteet | Kondensoitumaton |
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 240 V |
Syöttöjännite [V] AC | 240 V |
Sähköliitäntä | 3 x lattaliitin |
Sähköliitäntäkoko | 6.3 mm x 0.8 mm |
Sähköliitäntästandardi | EN175301-803 |
Sähköliitäntätyyppi | DIN latta |
Toimilaitteen koko [mm] | 13.5 mm |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Magnetic coils |
Tyyppi | Magnetic coil |
Tyyppimerkintä | BE240CS |
Virrankulutus [W] 60 Hz | 15 W |
Väri | BLUE |
Yhteensopivuus | EN 60730-1 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] | 80 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] | 175 °F |
Frequency Hz | 60 Hz |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä | LLC CDC TYSK |
Kelan liitäntä | DIN latta + kap. |
Kotelointiluokka IP | IP20 |
Kuvaus | Coil BE240CS 200/240V 50/60Hz Box |
Käyttöluokitus | Jatkuva |
Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
Käämin suunnittelustandardi | VDE 0580 |
Määrä/pakkaustapa | 50 pc |
Osaohjelman nimi |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Sisältää | Kansi |
Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % |
Suht. Kosteusolosuhteet | Kondensoitumaton |
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 240 V |
Syöttöjännite [V] AC | 240 V |
Sähköliitäntä | 3 x lattaliitin |
Sähköliitäntäkoko | 6.3 mm x 0.8 mm |
Sähköliitäntästandardi | EN175301-803 |
Sähköliitäntätyyppi | DIN latta |
Toimilaitteen koko [mm] | 13.5 mm |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Magnetic coils |
Tyyppi | Magnetic coil |
Tyyppimerkintä | BE240CS |
Virrankulutus [W] 60 Hz | 15 W |
Väri | BLUE |
Yhteensopivuus | EN 60730-1 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] | 80 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] | 175 °F |