BE240AS

018F7924

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 240, Kotelointiluokka IP: IP20

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.336 Kg
Nettopaino 0.311 Kg
Volume 0.299 Liter
EAN 5702428170833

 

Description Coil BE240AS 240V 50Hz Box
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä LLC CDC TYSK
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kelan liitäntä DIN latta + kap.
Kotelointiluokka IP IP20
Käyttöluokitus Jatkuva
Käämin kiinnitys Pikakiinnitys
Käämin käämityksen eristysluokka Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin suunnittelustandardi VDE 0580
Määrä/pakkaustapa 50 kpl
Osaohjelman nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Pakkaustapa Monipakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-asiakirjan tuotenimi Solenoid coils
Sisältää Kansi
Suht. Kosteus [% RH] [min.] 0 %
Suht. Kosteusolosuhteet Kondensoitumaton
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] 240 V
Syöttöjännite [V] AC 240 V
Sähköliitäntä 3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko 6.3 mm x 0.8 mm
Sähköliitäntästandardi EN175301-803
Sähköliitäntätyyppi DIN latta
Taajuus [Hz] 50 Hz
Toimilaitteen koko [mm] 13.5 mm
Tuotekuvaus Magnetic coils
Tuoteryhmä Accessories
Tuotteen lisätarvikkeet Magneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tyyppi Magnetic coil
Tyyppimerkintä BE240AS
Virrankulutus 50 Hz [VA] 19 VA
Virrankulutus [W] 50 Hz 11 W
Väri Blue
Väri Sininen
Yhteensopivuus EN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] 80 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] 175 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality