BE110CS
BE110CS

018F7923

Tuotteen nimi: Magneettiventtiilikela, Tyyppi: BE110CS, Syöttöjännite [V] AC: 110, Kotelointiluokka IP: IP20, Kelan liitäntä: DIN latta + kap.

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.34 kg
Nettopaino 0.32 kg
EAN 5702428170840

 

Frequency Hz 50/60 Hz
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä LLC CDC TYSK
Kelan liitäntä DIN latta + kap.
Kotelointiluokka IP IP20
Kuvaus Coil BE110CS 110V 50/60Hz Box
Käyttöluokitus Jatkuva
Käämin kiinnitys Pikakiinnitys
Käämin käämityksen eristysluokka Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin suunnittelustandardi VDE 0580
Määrä/pakkaustapa 50 pc
Osaohjelman nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Pakkaustapa Monipakkaus
Sisältää Kansi
Suht. Kosteus [% RH] [min.] 0 %
Suht. Kosteusolosuhteet Kondensoitumaton
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] 110 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] 110 V
Syöttöjännite [V] AC 110 V
Sähköliitäntä 3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko 6.3 mm x 0.8 mm
Sähköliitäntästandardi EN175301-803
Sähköliitäntätyyppi DIN latta
Toimilaitteen koko [mm] 13.5 mm
Tuoteryhmä Accessory
Tuotteen lisätarvikkeet Magneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimi Magnetic coils
Tyyppi Magnetic coil
Tyyppimerkintä BE110CS
Varaosa numero 018F6192
Virrankulutus 50 Hz [VA] 28 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA] 22 VA
Virrankulutus [W] 50 Hz 15 W
Virrankulutus [W] 60 Hz 13 W
Väri BLUE
Yhteensopivuus EN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] 50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] 120 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality