BE024DS
BE024DS

018F7914

Tuotteen nimi: Magneettiventtiilikela, Tyyppi: BE024DS, Kotelointiluokka IP: IP67, Kelan liitäntä: Liitinrasia

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.35 kg
Nettopaino 0.33 kg
EAN 5702428170918

 

Huollettavissa Ei
Hyväksyntä LLC CDC TYSK
Johtimen pinta-ala [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Kaapelin halkaisija [mm] 6 mm
Kelan liitäntä Liitinrasia
Kotelointiluokka IP IP67
Kuvaus Coil BE024DS 24V DC Box
Käyttöluokitus Jatkuva
Käämin kiinnitys Pikakiinnitys
Käämin käämityksen eristysluokka Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin suunnittelustandardi VDE 0580
Määrä/pakkaustapa 32 pc
Osaohjelman nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Pakkaustapa Monipakkaus
Suht. Kosteus [% RH] [min.] 0 %
Syöttöjännite [V] DC 24 V
Sähköliitäntäkoko Pg 13.5
Sähköliitäntätyyppi Liitäntäkotelo
Toimilaitteen koko [mm] 13.5 mm
Tuoteryhmä Accessory
Tuotteen lisätarvikkeet Magneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimi Magnetic coils
Tyyppi Magnetic coil
Tyyppimerkintä BE024DS
Varaosa numero 018F6757
Virrankulutus [W] DC 16 W
Väri BLUE
Yhteensopivuus EN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] 50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] 120 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality