BE012DS
018F7913
Sähköliitäntätyyppi: Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] DC: 12, Kotelointiluokka IP: IP67
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Sähköliitäntätyyppi: Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] DC: 12, Kotelointiluokka IP: IP67
Bruttopaino | 0.344 Kg |
Nettopaino | 0.319 Kg |
Volume | 0.309 Liter |
EAN | 5702428074421 |
Bruttopaino | 0.344 Kg |
Nettopaino | 0.319 Kg |
Volume | 0.309 Liter |
EAN | 5702428074421 |
Description | Coil BE012DS 12V DC Box |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä | LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen pinta-ala [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Kaapelin halkaisija [mm] | 6 mm |
Kelan liitäntä | Liitinrasia |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Käyttöluokitus | Jatkuva |
Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
Käämin suunnittelustandardi | VDE 0580 |
Määrä/pakkaustapa | 32 kpl |
Osaohjelman nimi |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV258B |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RD |
Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % |
Syöttöjännite [V] DC | 12 V |
Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
Sähköliitäntätyyppi | Liitäntäkotelo |
Taajuus [Hz] | DC |
Toimilaitteen koko [mm] | 13.5 mm |
Tuotekuvaus | Magnetic coils |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
Tyyppi | Magnetic coil |
Tyyppimerkintä | BE012DS |
Virrankulutus [W] DC | 15 W |
Väri | Blue |
Väri | Sininen |
Yhteensopivuus | EN 60730-1 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] | 50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] | 120 °F |
Description | Coil BE012DS 12V DC Box |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä | LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen pinta-ala [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Kaapelin halkaisija [mm] | 6 mm |
Kelan liitäntä | Liitinrasia |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Käyttöluokitus | Jatkuva |
Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
Käämin suunnittelustandardi | VDE 0580 |
Määrä/pakkaustapa | 32 kpl |
Osaohjelman nimi |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV258B |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RD |
Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % |
Syöttöjännite [V] DC | 12 V |
Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
Sähköliitäntätyyppi | Liitäntäkotelo |
Taajuus [Hz] | DC |
Toimilaitteen koko [mm] | 13.5 mm |
Tuotekuvaus | Magnetic coils |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
Tyyppi | Magnetic coil |
Tyyppimerkintä | BE012DS |
Virrankulutus [W] DC | 15 W |
Väri | Blue |
Väri | Sininen |
Yhteensopivuus | EN 60730-1 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] | 50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] | 120 °F |