BE

018F7918

Syöttöjännite [V] AC: 200, Syöttöjännite [V] DC: 24, Kotelointiluokka IP: IP67

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.286 Kg
Nettopaino 0.268 Kg
Volume 0.279 Liter
EAN 5702428170888

 

Description Coil BE200AS 200V 50/60Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Hyväksyntä Standard
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kotelointiluokka IP IP67
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-asiakirjan tuotenimi Solenoid coils
Syöttöjännite [V] AC 200 V
Syöttöjännite [V] DC 24 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tuotekuvaus Magnetic coils
Tuoteryhmä Accessories
Tyyppi Magnetic coil
Tyyppimerkintä BE

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality