Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 24 tuotetta
PAH 12.5
Virtaus [gpm] [maks.]: 5.400, Virtaus [l/min] [maks.]: 20.90, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 160, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2320, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700
PAH 10
Virtaus [gpm] [maks.]: 4.200, Virtaus [l/min] [maks.]: 16.40, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 160, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2320, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700
PAH 4
Virtaus [gpm] [maks.]: 1.600, Virtaus [l/min] [maks.]: 6.40, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 140, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2030, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700
PAH 6.3
Virtaus [gpm] [maks.]: 2.700, Virtaus [l/min] [maks.]: 10.60, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 140, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2030, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700
PAH 2
Virtaus [gpm] [maks.]: 0.600, Virtaus [l/min] [maks.]: 2.50, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 140, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2030, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700
PAH 25
Virtaus [gpm] [maks.]: 11.100, Virtaus [l/min] [maks.]: 42.70, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 160, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2320, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700
PAH 32
Virtaus [gpm] [maks.]: 14.400, Virtaus [l/min] [maks.]: 55.60, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 160, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2320, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700
PAH 63
Virtaus [gpm] [maks.]: 27.700, Virtaus [l/min] [maks.]: 106.80, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 160, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2320, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700
PAH 80
Virtaus [gpm] [maks.]: 35.900, Virtaus [l/min] [maks.]: 138.10, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 160, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2320, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700
PAH 70
Virtaus [gpm] [maks.]: 31.100, Virtaus [l/min] [maks.]: 119.60, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 160, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2320, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700