APP 10.2

180B3010

Virtaus [gpm] [maks.]: 45.400, Virtaus [l/min] [maks.]: 174.90, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 83, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus [rpm] [Min.]: 700

Tuotetiedot

Bruttopaino 36.6 Kg
Nettopaino 31 Kg
Volume 32.783 Liter
EAN 5715162667576

 

Alkuperämaa Tanska
ATEX-yhteensopivuus No
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa Kyllä
In scope of WEEE and contain batteries No
Iskutilavuus [cm³/rev] 100.5 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev] 6.13 in³/rev
Kalvomateriaali NBR
Nopeus [rpm] [Maks.] 1800 rpm
Nopeus [rpm] [Min.] 700 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.] 700 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Runkomateriaali Duplex
Tuloliitännän koko (metrinen) M42
Tuloliitännän tyyppi Kierre
Tuloliitäntä vakio Metrinen
Tulopaine [barg] [maks.] 5 barg
Tulopaine [barg] [min.] 0.5 barg
Tulopaine [psig] [maks.] 72.5 psig
Tulopaine [psig] [min.] 7.3 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.] 5 barg
Tulopaine huippu [psig] [maks.] 73 psig
Tuotekuvaus APP pumps
Tuoteryhmä Pump
Tyhjennysliitännän koko (metrinen) M6
Tyhjennysliitännän tyyppi Kierre
Tyyppi APP 5.1-10.2
Tyyppimerkintä APP 10.2
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulon liitäntäkoko (metrinen) M42
Ulostulon liitäntätyyppi Kierre
Ulostulon vakioliitäntä Metrinen
Ulostulopaine [barg] [maks.] 83 barg
Ulostulopaine [barg] [min.] 20 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.] 1200 psig
Ulostulopaine [psig] [min.] 290 psig
Vakiotyhjennysliitäntä Metrinen
Virtaus [gpm] [maks.] 45.4 gal/min
Virtaus [gpm] [min.] 16.7 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.] 174.9 l/min
Virtaus [l/min] [min.] 64.3 l/min
Virtaus [m³/h] [Maks.] 10.5 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.] 3.8 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] 122 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] 36 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] 122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] 32 °F
Äänenpaine [dB(A)] 78 dBA

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality