MAH 12.5 CW

180F0003

Nimellisteho [kW]: 7.8, Nopeus [rpm] [Min.]: 300, Nopeus [rpm] [Maks.]: 4000, 13 N-m

Tuotetiedot

Bruttopaino 6.434 Kg
Nettopaino 6.178 Kg
Volume 5.84 Liter
EAN 5715162670057

 

Description MAH 12.5 CW AXIAL PISTON MOTOR
In scope of WEEE and contain batteries No
Nimellisteho [kW] 7.8 kW
Nopeus [rpm] [Maks.] 4000 rpm
Nopeus [rpm] [Min.] 300 rpm
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Starting torque at max pressure [Nm] 13 N-m
Tuotekuvaus Hydraulic motors
Tuoteryhmä Hydraulic motor
Tyhjennysliitännän koko [tuuma] 1/4 in
Tyyppi MAH 10-12.5
Tyyppimerkintä MAH 12.5 CW
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 3 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality