Water mist nozzle
180Z6008
Virtaus [gpm]: 0.022, null: 0.08, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 100, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Virtaus [gpm]: 0.022, null: 0.08, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 100, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF
Bruttopaino | 0.03 Kg |
Nettopaino | 0.025 Kg |
Volume | 0.018 Liter |
EAN | 5715162676035 |
Bruttopaino | 0.03 Kg |
Nettopaino | 0.025 Kg |
Volume | 0.018 Liter |
EAN | 5715162676035 |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 1.32 gal/h |
Flow [l/h] | 5 L/h |
Flow [l/min] | 0.08 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 100 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1450 psig |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Spray angle | 60º |
Tuotekuvaus | Nozzles |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Nozzle |
Tyyppimerkintä | Water mist nozzle |
Virtaus [gpm] | 0.022 gal/min |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 1.32 gal/h |
Flow [l/h] | 5 L/h |
Flow [l/min] | 0.08 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 100 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1450 psig |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Spray angle | 60º |
Tuotekuvaus | Nozzles |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Nozzle |
Tyyppimerkintä | Water mist nozzle |
Virtaus [gpm] | 0.022 gal/min |