Accessory, Nozzle
Accessory, Nozzle

180Z1939

0.050, Virtaus [gpm]: 0.013, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 70, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1000, AISI 303, 12/24 UNC

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.01 kg
Nettopaino 0.01 kg

 

Aukon koko [in] 0.006 in
Flow [gph] 0.78 gal/h
Flow [l/h] 2.7 L/h
Flow [l/min] 0.05 L/min
Kuvaus Water mist nozzles with anti-drip
Käyttöpaine [barg] [maks.] 70 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.] 1000 psig
Nozzle thread 12/24 UNC
Nozzle/house material AISI 303
Spray angle 60º
Suuttimen koko [mm] 0.15 mm
Tuoteryhmä Accessory
Tuotteen nimi Nozzles
Tyyppi Nozzle
Tyyppimerkintä Nozzle
Virtaus [gpm] 0.013 gal/min

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality