Water mist nozzle
180Z1931
Virtaus [gpm]: 1.520, null: 5.74, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 130, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Virtaus [gpm]: 1.520, null: 5.74, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 130, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Bruttopaino | 14 Gram |
Nettopaino | 10 Gram |
Volume | 0.02 Liter |
EAN | 5715162682708 |
Bruttopaino | 14 Gram |
Nettopaino | 10 Gram |
Volume | 0.02 Liter |
EAN | 5715162682708 |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 91.2 gal/h |
Flow [l/h] | 344 L/h |
Flow [l/min] | 5.74 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 130 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1900 psig |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Spray angle | 60º |
Tuotekuvaus | Nozzles |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Nozzle |
Tyyppimerkintä | Water mist nozzle |
Virtaus [gpm] | 1.52 gal/min |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 91.2 gal/h |
Flow [l/h] | 344 L/h |
Flow [l/min] | 5.74 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 130 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1900 psig |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Spray angle | 60º |
Tuotekuvaus | Nozzles |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Nozzle |
Tyyppimerkintä | Water mist nozzle |
Virtaus [gpm] | 1.52 gal/min |