Water mist nozzle

180Z1924

Virtaus [gpm]: 0.580, null: 2.18, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 130, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.014 Kg
Nettopaino 0.011 Kg
Volume 0.076 Liter
EAN 5715162682692

 

Description Water Mist Nozzles
Flow [gph] 34.3 gal/h
Flow [l/h] 130 L/h
Flow [l/min] 2.18 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Käyttöpaine [barg] [maks.] 130 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.] 1900 psig
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Spray angle 60º
Tuotekuvaus Nozzles
Tuoteryhmä Accessories
Tyyppi Nozzle
Tyyppimerkintä Water mist nozzle
Virtaus [gpm] 0.58 gal/min

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality