Accessory, Nozzle
180Z1922
1.750, Virtaus [gpm]: 0.460, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 130, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
1.750, Virtaus [gpm]: 0.460, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 130, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
Bruttopaino | 0.01 kg |
Nettopaino | 0.01 kg |
Bruttopaino | 0.01 kg |
Nettopaino | 0.01 kg |
Flow [gph] | 27.7 gal/h |
Flow [l/h] | 105 L/h |
Flow [l/min] | 1.75 L/min |
Kuvaus | Water Mist Nozzles |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 130 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1900 psig |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Spray angle | 60º |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Nozzles |
Tyyppi | Nozzle |
Tyyppimerkintä | Nozzle |
Virtaus [gpm] | 0.46 gal/min |
Flow [gph] | 27.7 gal/h |
Flow [l/h] | 105 L/h |
Flow [l/min] | 1.75 L/min |
Kuvaus | Water Mist Nozzles |
Käyttöpaine [barg] [maks.] | 130 barg |
Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1900 psig |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Spray angle | 60º |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Nozzles |
Tyyppi | Nozzle |
Tyyppimerkintä | Nozzle |
Virtaus [gpm] | 0.46 gal/min |