Pump connection

180Z0059

Käyttöpaine [barg] [maks.]: 10, Pituus [mm]: 60

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.4 Kg
Nettopaino 0.354 Kg
Volume 0.653 Liter
EAN 5715162677667

 

Description Pump connector
In scope of WEEE and contain batteries No
Inside thread M42
Käyttöpaine [barg] [maks.] 10 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.] 145 psig
Outside thread 2.0 in
Pituus [in] 2.83 in
Pituus [mm] 60 mm
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Runkomateriaali Duplex
To be used for APP 11-13
Tuotekuvaus Hoses and connectors
Tuoteryhmä Accessories
Tyyppi Pump connection
Tyyppimerkintä Pump connection

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality