Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 13 tuotetta
Virtaus [m³/h] [Maks.]: 1.80, Virtaus [gpm] [maks.]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP
1.06 in, 27.00 mm, 10.00 in, 254 mm, 2.75 in, 70 mm, Virtaus [gpm] [maks.]: 7.900, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 1.80
1.06 in, 27.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.75 in, 70 mm, Virtaus [gpm] [maks.]: 15.600, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 3.60
1.06 in, 27.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.75 in, 70 mm, Virtaus [gpm] [maks.]: 15.600, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 3.60
1.06 in, 27.00 mm, 5.00 in, 127 mm, 2.75 in, 70 mm, Virtaus [gpm] [maks.]: 4.000, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 0.90