Pre filter
Pre filter

180Z0396

1.02 in, 26.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.50 in, 64 mm, Virtaus [gpm] [maks.]: 7.900, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 1.80

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.29 kg
Nettopaino 0.28 kg

 

Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 3.4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 50 psig
Element inner diameter [in] 1.02 in
Element inner diameter [mm] 26 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 2.5 in
Element outer diameter [mm] 64 mm
End sealing DOE
Filtration level 3 µ Nominal Graded density structure
Kalvomateriaali None
Kuvaus Pre-filter type A
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] 122 °F
Materials Core Polypropylene
Materials Element Polypropylene
Tuoteryhmä Accessory
Tuotteen nimi Filters
Tyyppi Pre filter
Tyyppimerkintä Pre filter
Virtaus [gpm] [maks.] 7.9 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.] 30 L/min
Virtaus [m³/h] [Maks.] 1.8 m³/h

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto