Pre filter
Pre filter

180Z0081

1.10 in, 28.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 4.50 in, 116 mm, Virtaus [gpm] [maks.]: 22.500, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 5.10

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.86 kg
Nettopaino 0.8 kg

 

Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 3.4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 50 psig
Element inner diameter [in] 1.1 in
Element inner diameter [mm] 28 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 4.5 in
Element outer diameter [mm] 116 mm
End sealing DOE
Filtration level 3 µ Nominal Graded density structure
Kalvomateriaali None
Kuvaus Pre-filter type B
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] 122 °F
Materials Core Polypropylene
Materials Element Polypropylene
Tuoteryhmä Accessory
Tuotteen nimi Filters
Tyyppi Pre filter
Tyyppimerkintä Pre filter
Virtaus [gpm] [maks.] 22.5 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.] 85 L/min
Virtaus [m³/h] [Maks.] 5.1 m³/h

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality