Filter housing 40''
180Z0651
Virtaus [gpm] [maks.]: 264.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 1000.00, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 60.00, Tuloliitäntä: 3" Vic. Leikkaa ura, 1384 mm
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Virtaus [gpm] [maks.]: 264.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 1000.00, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 60.00, Tuloliitäntä: 3" Vic. Leikkaa ura, 1384 mm
Bruttopaino | 43 Kg |
Nettopaino | 27 Kg |
Volume | 351.12 Liter |
EAN | 5715162682005 |
Bruttopaino | 43 Kg |
Nettopaino | 27 Kg |
Volume | 351.12 Liter |
EAN | 5715162682005 |
Description | Housing 40” |
Fit to element | 180Z0653 |
Housing diameter [in] | 10.62 in |
Housing diameter [mm] | 270 mm |
Housing length [in] | 54.48 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalvomateriaali | Silicone PTFE |
Koteloinnin pituus [mm] | 1384 mm |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] | 140 °F |
Materials Caps | Polypropylene |
Materials Housing | GRP Glass reinforced polypropylene |
Materials Victaulic fittings | Acetal |
Outlet connection | 3” Vic. Cut groove |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 232 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 16 barg |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuloliitäntä | 3" Vic. Leikkaa ura |
Tuotekuvaus | Filters |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyhjennysliitännän tyyppi | 1” Vic. Cut groove |
Tyyppi | Filter housing |
Tyyppimerkintä | Filter housing 40'' |
Vent Connection | ¼” BSP |
Virtaus [gpm] [maks.] | 264 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 1000 l/min |
Virtaus [m³/h] [Maks.] | 60 m³/h |
Väri | Red |
Väri | punainen |
Description | Housing 40” |
Fit to element | 180Z0653 |
Housing diameter [in] | 10.62 in |
Housing diameter [mm] | 270 mm |
Housing length [in] | 54.48 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalvomateriaali | Silicone PTFE |
Koteloinnin pituus [mm] | 1384 mm |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] | 140 °F |
Materials Caps | Polypropylene |
Materials Housing | GRP Glass reinforced polypropylene |
Materials Victaulic fittings | Acetal |
Outlet connection | 3” Vic. Cut groove |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 232 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 16 barg |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuloliitäntä | 3" Vic. Leikkaa ura |
Tuotekuvaus | Filters |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyhjennysliitännän tyyppi | 1” Vic. Cut groove |
Tyyppi | Filter housing |
Tyyppimerkintä | Filter housing 40'' |
Vent Connection | ¼” BSP |
Virtaus [gpm] [maks.] | 264 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 1000 l/min |
Virtaus [m³/h] [Maks.] | 60 m³/h |
Väri | Red |
Väri | punainen |