Filter element
Filter element

180Z0653

2.56 in, 65.00 mm, 40.00 in, 1020 mm, 6.00 in, 153 mm, Virtaus [gpm] [maks.]: 264.000, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 60.00

Tuotetiedot

Bruttopaino 4.03 kg
Nettopaino 3.7 kg

 

Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 58 psig
Effective surface [m2] 10 m²
Effective surface [sq.ft.] 107.6 ft²
Element inner diameter [in] 2.56 in
Element inner diameter [mm] 65 mm
Element length [in] 40 in
Element length [mm] 1020 mm
Element outer diameter [in] 6 in
Element outer diameter [mm] 153 mm
End sealing SOE
Filtration level (Beta > 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180Z0651
Kalvomateriaali Silicone
Kuvaus Filter element type 7
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] 122 °F
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Sealing Outside O-ring
Tuoteryhmä Accessory
Tuotteen nimi Filters
Tyyppi Filter element
Tyyppimerkintä Filter element
Virtaus [gpm] [maks.] 264 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.] 1000 L/min
Virtaus [m³/h] [Maks.] 60 m³/h

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto