Filter element
180Z0285
1.80 in, 46.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 4.50 in, 115 mm, Virtaus [gpm] [maks.]: 44.900, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 10.20
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
1.80 in, 46.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 4.50 in, 115 mm, Virtaus [gpm] [maks.]: 44.900, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 10.20
Bruttopaino | 1.23 kg |
Nettopaino | 1.19 kg |
Bruttopaino | 1.23 kg |
Nettopaino | 1.19 kg |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 44 psig |
Effective surface [m2] | 2.45 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 26 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.8 in |
Element inner diameter [mm] | 46 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 115 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta > 5000) | 10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0082 |
Kalvomateriaali | Buna-N |
Kuvaus | Filter element type 5 |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Sealing | Inside O-ring |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Filters |
Tyyppi | Filter element |
Tyyppimerkintä | Filter element |
Virtaus [gpm] [maks.] | 44.9 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 170 L/min |
Virtaus [m³/h] [Maks.] | 10.2 m³/h |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 44 psig |
Effective surface [m2] | 2.45 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 26 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.8 in |
Element inner diameter [mm] | 46 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 115 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta > 5000) | 10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0082 |
Kalvomateriaali | Buna-N |
Kuvaus | Filter element type 5 |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Sealing | Inside O-ring |
Tuoteryhmä | Accessory |
Tuotteen nimi | Filters |
Tyyppi | Filter element |
Tyyppimerkintä | Filter element |
Virtaus [gpm] [maks.] | 44.9 gal/min |
Virtaus [l/min] [maks.] | 170 L/min |
Virtaus [m³/h] [Maks.] | 10.2 m³/h |