Filter housing 5''

180Z0281

Virtaus [gpm] [maks.]: 4.000, Virtaus [l/min] [maks.]: 15.00, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 0.90, null: ½” BSP, Tuloliitäntä: ½” BSP, 184 mm

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.682 Kg
Nettopaino 0.5 Kg
Volume 3.175 Liter
EAN 5715162682203

 

Description Housing 5”
Fit to element 180Z0037
Housing diameter [in] 4.52 in
Housing diameter [mm] 115 mm
Housing length [in] 7.24 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalvomateriaali Buna-N
Koteloinnin pituus [mm] 184 mm
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 45 °C
Käyttölämpötila [°F] [Maks.] 113 °F
Materials Caps Reinforced polypropylene
Materials Housing Polypropylene
Outlet connection ½” BSP
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 125 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 8.6 barg
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Tuloliitäntä ½” BSP
Tuotekuvaus Filters
Tuoteryhmä Accessories
Tyyppi Filter housing
Tyyppimerkintä Filter housing 5''
Virtaus [gpm] [maks.] 4 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.] 15 l/min
Virtaus [m³/h] [Maks.] 0.9 m³/h
Väri Blue
Väri Sininen

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality